1.4305 Aço inoxidável
Aço em cromo e níquel austenítico com adição de enxofre - "Aço inoxidável de corte rápido" (1.4305)
| Designação curta | X10CrNiS18-9 |
| Padrão US (AISI) | 303 |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0 - 0,10 Cr: 17,00 - 19,00 Cu: 0 - 1,0 N: 0 - 0,10 Ni: 8,00 - 10,00 Mn: 0 - 2,00 P: 0 - 0,045 S: 0,150 - 0,350 Si: 0 - 1,00 Resto: Fe |
| Tipo de aço inoxidável | A1 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
| Migração de níquel [µg/(cm² x semana)] em soldagem artificial (pH 4,5) | <0,5 |
Limite de elasticidade | ≥190 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 500-700 |
| Resistência à corrosão | Média Resistência mais fraca que a do 1.4301 devido à adição de ressulfurada Não resistente à corrosão intergranular |
| Usinabilidade | nível ótimo |
| Soldabilidade | ruim (possível soldagem por atrito) |
| Outras propriedades | Estrutura austenítica não magnética com adição de enxofre para boa usinabilidade Polimento mecânico moderado Eletropolibilidade: média Utilizável até 500 °C Devido à alta taxa de migração de níquel, não indicado para contato prolongado com a pele |
| Principais aplicações | Principalmente peças torneadas para estresse corrosivo médio dos seguintes setores: Indústria automotiva Acessórios Indústria alimentícia Equipamentos de cozinha e peças para fins decorativos Máquinas e equipamentos |
Nossa equipe dedicada está sempre à disposição para responder às suas perguntas e ajudar você a escolher os produtos certos. Gostaria de ter uma visão geral dos nossos materiais de aço inoxidável?